Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US206G2T04
- FD206G
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 20,5 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 33,4 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
d - Mil çapı | 30 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 11,4 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 112,5 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 90,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 84 mm |
N1 - Sabitleme deliği dişi | M12 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,67 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |