Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US208G2T20
- FD208G
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 24 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 37,05 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 34 mm |
d - Mil çapı | 40 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 12,05 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 148 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 119 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 104 mm |
N1 - Sabitleme deliği dişi | M12 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 9 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 32,6 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 19,9 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,4 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |