USFE207-23T04 - SNR

USFE207-23T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği36 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik44,5 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı36,513 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21 mm
G - GresörlükR1/8"
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe92 mm
L - Yatak genişliği / çapı118 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,47 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m