Rulman üniteleri

USFEE212-39 - SNR

USFEE212-39

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği40,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik55,8 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği36,5 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı61,913 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe17 mm
G - GresörlükR1/8"
H3 - Merkezleme çapı140 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe165 mm
L - Yatak genişliği / çapı195 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,22 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m