Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFL201 - SNR

USFL201

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği11 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik31 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı12 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı99 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı57 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,35 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,5 N-m