Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak yüksekliği | 25,5 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 11 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 31 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 22 mm |
| d - Mil çapı | 17,463 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 15 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 99 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 76,5 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 57 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 12 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,35 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,2 N-m |