Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US211-35G2T04
- FL211
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 43 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 18 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 58,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 45,3 mm |
d - Mil çapı | 55,563 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 25 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 224 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 184 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 130 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 19 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11,8 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,9 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |