Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US206-20G2
- SCOU206-20
- FLE206N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 32,1 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 42 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
| d - Mil çapı | 31,75 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 20 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 142 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 116,5 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 80 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 46,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,784 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |