Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US209-28G2T20
- FLZ209
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 36,5 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 51 mm |
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 32,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 41,2 mm |
d - Mil çapı | 44,45 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 20 mm |
G - Gresörlük | R1/8" |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 180 mm |
H3 - Merkezleme çapı | 105 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 148,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 111 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 10,2 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 1,87 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |