• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USFLZ212T04 - SNR

USFLZ212T04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği49 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik68,8 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği45 mm
B - İç bileziğin genişliği53,7 mm
d - Mil çapı60 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı238 mm
H3 - Merkezleme çapı130 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe202 mm
L - Yatak genişliği / çapı138 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine14,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,5 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m