Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US212G2T20
 - FLZ212
 
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Yatak yüksekliği | 49 mm | 
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 16 mm | 
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 68,8 mm | 
| A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği | 45 mm | 
| B - İç bileziğin genişliği | 53,7 mm | 
| d - Mil çapı | 60 mm | 
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 30 mm | 
| G - Gresörlük | R1/8" | 
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 238 mm | 
| H3 - Merkezleme çapı | 130 mm | 
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 202 mm | 
| L - Yatak genişliği / çapı | 138 mm | 
| N - Sabitleme deliği boyutu | 18 mm | 
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 14,9 mm | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 52,5 kN | 
| C0 - Statik yük kapasitesi | 32,8 kN | 
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C | 
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C | 
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 3,5 kg | 
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |