Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US202G2T20
 - FTE202
 
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| A - Yatak yüksekliği | 20 mm | 
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 11 mm | 
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 26 mm | 
| B - İç bileziğin genişliği | 22 mm | 
| d - Mil çapı | 15 mm | 
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 10 mm | 
| G - Gresörlük | M6x1 | 
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 81 mm | 
| H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 31 mm | 
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 76,1 mm | 
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11,5 mm | 
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6 mm | 
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN | 
| C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN | 
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C | 
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C | 
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,38 kg | 
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,5 N-m |