Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak yüksekliği | 24 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 12 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 35 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
| d - Mil çapı | 30 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 13 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 117 mm |
| H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi | 44 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 116 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,07 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |