Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
| A - Yatak genişliği | 48 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 30 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30 mm |
| d - Mil çapı | 30,163 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 70 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 42,9 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 18 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 83 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 121 mm |
| L - Yatak genişliği | 165 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 54 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 21 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 8 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 53 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 19,5 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 11,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 1,338 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |