USPA203-11 - SNR

USPA203-11

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği36 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı17,463 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği9 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı30,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği10 mm
H2 - Yatak yüksekliği57 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe48 mm
L - Yatak genişliği70 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu20 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,4 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,2 N-m