Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği | 60 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 32 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 41,2 mm |
d - Mil çapı | 41,275 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 25 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 54,2 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 13 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 108 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 90 mm |
L - Yatak genişliği | 120 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 42 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | M14 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 10,2 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 70,2 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 2,312 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |