Rulman üniteleri

USPA210-30CO - SNR

USPA210-30CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği32 mm
B - İç bileziğin genişliği43,5 mm
d - Mil çapı47,625 mm
Dz - Kapak dış çapı100 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı57,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği116 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe94 mm
L - Yatak genişliği130 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu35 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine10,9 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik75,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,716 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m