Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US211G2T04
- SCO211-55 (x2)
- PA211N
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak genişliği | 66 mm |
A1 - Yatak tepesi genişliği | 33 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 45,3 mm |
d - Mil çapı | 55 mm |
Dz - Kapak dış çapı | 110 mm |
E - Sabitleme deliği diş derinliği | 25 mm |
G - Gresörlük | M6x1 |
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 63,5 mm |
H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 14 mm |
H2 - Yatak yüksekliği | 125 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 104 mm |
L - Yatak genişliği | 140 mm |
L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 47 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | M16 |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11,8 mm |
Z - kapakların üzerindeki genişlik | 77 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 3,312 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 22 N-m |