USPAE211-35CO - SNR

USPAE211-35CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği35 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı55,563 mm
Dz - Kapak dış çapı110 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı64 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe118 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu32 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik77,7 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,192 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m