• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPE206-20CC - SNR

USPE206-20CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği40 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı31,75 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği17 mm
H2 - Yatak yüksekliği82 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe118 mm
L - Yatak genişliği158 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu47 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu22 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik52,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,134 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m