Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US201-08G2
- PFL203
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 6,7 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 4 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 18 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 22 mm |
d - Mil çapı | 12,7 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 2 mm |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 81 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 63,5 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 58,7 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 7,1 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,17 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,2 N-m |