Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- US205-14G2T04
- PFL205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Yatak yüksekliği | 8,7 mm |
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 4 mm |
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 21,5 mm |
B - İç bileziğin genişliği | 27 mm |
d - Mil çapı | 22,225 mm |
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 2 mm |
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 95,2 mm |
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 76,2 mm |
L - Yatak genişliği / çapı | 71 mm |
N - Sabitleme deliği boyutu | 8,7 mm |
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kütle | 0,28 kg |
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |