• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPFT205T04 - SNR

USPFT205T04

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği8,7 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği4 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik21,5 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı25 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe2 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı95,2 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi34,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76 mm
N - Sabitleme deliği boyutu8,7 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m