Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPG204CC - SNR

USPG204CC

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği20 mm
B - İç bileziğin genişliği25 mm
d - Mil çapı20 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği16 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe49 mm
L - Yatak genişliği70 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu21 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik44,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,59 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m