USPG207-22CO - SNR

USPG207-22CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı34,925 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği93 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe68 mm
L - Yatak genişliği100 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu35 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik59,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,494 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m