We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPLE207-23CO - SNR

USPLE207-23CO

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği44,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30,5 mm
B - İç bileziğin genişliği32 mm
d - Mil çapı36,513 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı46,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği91,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe129 mm
L - Yatak genişliği166 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik59,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,382 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m