USPLE211-32NT04 - SNR

USPLE211-32NT04

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği39,5 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı50,8 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı61,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği23,2 mm
H2 - Yatak yüksekliği128 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe170,5 mm
L - Yatak genişliği219,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu26 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,4 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m