USPP202-10 - SNR

USPP202-10

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği25,4 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği15,9 mm
B - İç bileziğin genişliği22 mm
d - Mil çapı15,875 mm
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı22,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği2,4 mm
H2 - Yatak yüksekliği43,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe68 mm
L - Yatak genişliği85,7 mm
N - Sabitleme deliği boyutu9 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,14 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,2 N-m