Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

USPP205 - SNR

USPP205

Sac metal yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği31,7 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği21,6 mm
B - İç bileziğin genişliği27 mm
d - Mil çapı25 mm
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı28,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği2,8 mm
H2 - Yatak yüksekliği55,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe86 mm
L - Yatak genişliği108 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m