• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

UST206-19T20CC+WB - SNR

Kayar gerdirmeli gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği50 mm
A5 - Toplam yükseklik - gövde + insert52 mm
B - İç bileziğin genişliği30 mm
d - Mil çapı30,163 mm
Dz - Kapak dış çapı70 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe30 mm
G1 - Diş boyutuTR 20x4
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı212 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe166 mm
L - Yatak genişliği337 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi95 mm
L4 - Toplam uzunluk - gerdirme + vidalar396 mm
m - Sabitleme delikleri arası mesafe127 mm
m1 - Sabitleme delikleri arası mesafe19 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12
P - Maks. Hareket mesafesi150 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine8 mm
SW - Anahtar ölçüsü11 mm
T - Sac kalınlığı6 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik52,5 mm
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,644 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m