UST211-32T20 - SNR

UST211-32T20

Gri dökme demir yatak, soket setskur cıvatalı radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği64 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A238 mm
B - İç bileziğin genişliği45,3 mm
d - Mil çapı50,8 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı146 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe130 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği102 mm
L - Yatak genişliği171 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi106 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı19 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu95 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği25 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği64 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,9 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m