İğneli rulman, eksenel iğneli rulman, iç bilezik
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı | 140 mm |
| d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı | 197 mm |
| B - Bilezik kalınlığı | 13,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| İç bilezik WS kütlesi | 1,69 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |