• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.307.AB - SNR

ZLG.307.AB

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı35 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı45 mm
d3 - Manşonun dış çapı40 mm
a - Yatak boyu275 mm
b - Yatak ayağı genişliği190 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği60 mm
h1 - Yatak yüksekliği117 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)175 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)150 mm
N - Sabitleme deliği çapı15 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi62,5 mm
W - Rulman mesafesi198,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu161,5 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu69 mm
A130 mm
A220 mm
A3 - ZLG ayak genişliği40 mm
D - Rulman yuvası çapı80 mm
Kütle10 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı85 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)80x4
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM12
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları65 N-m
Kapak cıvatalarıM6x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları7 N-m