İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 35 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 45 mm |
a - Yatak boyu | 275 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 190 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 16 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 60 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 117 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 175 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 150 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 15 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 60 mm |
W - Rulman mesafesi | 198,5 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 160,5 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 66,5 mm |
A1 | 30 mm |
A2 | 20 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 40 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 80 mm |
Kütle | 10 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
İlk gres miktarı | 85 cm³ |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
O-ring (isteğe bağlı) | 80x4 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M12 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
Kapak cıvataları | M6x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |