İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6309C3
- ASG 6309
- V-45S
- Fl 10
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 45 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 55 mm |
| a - Yatak boyu | 370 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 210 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 20 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 70 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 139 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 250 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 170 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 15 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 72,5 mm |
| W - Rulman mesafesi | 280,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 235,5 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 78,5 mm |
| A1 | 36 mm |
| A2 | 26 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 45 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 100 mm |
| Kütle | 16 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| İlk gres miktarı | 133 cm³ |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
|---|---|
| O-ring (isteğe bağlı) | 100x4 |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M12 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 65 N-m |
| Kapak cıvataları | M6x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |