• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 311 AB - SNR

ZLG 311 AB

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı55 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı65 mm
d3 - Manşonun dış çapı65 mm
a - Yatak boyu433 mm
b - Yatak ayağı genişliği270 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği23 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği80 mm
h1 - Yatak yüksekliği158 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)300 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)210 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi79 mm
W - Rulman mesafesi338,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu289,5 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu84 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - ZLG ayak genişliği60 mm
D - Rulman yuvası çapı120 mm
Kütle25 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı224 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)120x4
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM6x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları7 N-m