İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 55 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 65 mm |
a - Yatak boyu | 433 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 270 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 23 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 80 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 158 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 300 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 210 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 79 mm |
W - Rulman mesafesi | 338,5 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 288 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 60 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 120 mm |
Kütle | 25 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
İlk gres miktarı | 224 cm³ |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
O-ring (isteğe bağlı) | 120x4 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M6x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |