İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 60 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 70 mm |
a - Yatak boyu | 479 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 270 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 23 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 80 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 162 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 340 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 210 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 81,5 mm |
W - Rulman mesafesi | 384 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 333 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 60 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 130 mm |
Kütle | 30 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
İlk gres miktarı | 243 cm³ |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
O-ring (isteğe bağlı) | 130x7 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M6x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |