İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6312C3
- NU 312 EG15 C3
- V-70S
- Fl 16
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 60 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 70 mm |
| d3 - Manşonun dış çapı | 70 mm |
| a - Yatak boyu | 479 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 270 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 23 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 80 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 162 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 340 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 210 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 85 mm |
| W - Rulman mesafesi | 385,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 334,5 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 87,5 mm |
| A1 | 40 mm |
| A2 | 30 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 60 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 130 mm |
| Kütle | 30 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| İlk gres miktarı | 243 cm³ |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
|---|---|
| O-ring (isteğe bağlı) | 130x7 |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M16 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
| Kapak cıvataları | M6x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 7 N-m |