İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 65 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 75 mm |
a - Yatak boyu | 503 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 290 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 25 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 95 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 187 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 360 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 230 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 83,5 mm |
W - Rulman mesafesi | 402 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 348 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 88 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 60 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 140 mm |
Kütle | 33 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
İlk gres miktarı | 333 cm³ |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
O-ring (isteğe bağlı) | 140x7 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M8x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |