• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.314.AC - SNR

ZLG.314.AC

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 6314C3
  • NJ 314 EG15 C3
  • V-70S
  • Fl 16

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı70 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı80 mm
a - Yatak boyu534 mm
b - Yatak ayağı genişliği290 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği95 mm
h1 - Yatak yüksekliği190 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)380 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)230 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi92,5 mm
W - Rulman mesafesi423,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu365 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - ZLG ayak genişliği60 mm
D - Rulman yuvası çapı150 mm
Kütle37 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı411 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)150x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m