İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6315C3
- ASG 6315
- V-75S
- Fl 17
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 75 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 90 mm |
a - Yatak boyu | 559 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 330 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 28 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 100 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 200 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 400 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 260 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 20 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 95 mm |
W - Rulman mesafesi | 450 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 389 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 99 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 70 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 160 mm |
Kütle | 47 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
İlk gres miktarı | 429 cm³ |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
O-ring (isteğe bağlı) | 160x7 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M16 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 150 N-m |
Kapak cıvataları | M8x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |