• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.316.AC - SNR

ZLG.316.AC

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 6316C3
  • NJ 316 EG15 C3
  • V-80S
  • Fl 18

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı80 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı95 mm
a - Yatak boyu585 mm
b - Yatak ayağı genişliği330 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği112 mm
h1 - Yatak yüksekliği220 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)420 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)260 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi98 mm
W - Rulman mesafesi470,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu406 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu104 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - ZLG ayak genişliği70 mm
D - Rulman yuvası çapı170 mm
Kütle56 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı590 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)170x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m