• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG.318.AC - SNR

ZLG.318.AC

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 6318C3
  • NJ 318 EG15 C3
  • V-90S
  • Fl 20

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı90 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı105 mm
a - Yatak boyu605 mm
b - Yatak ayağı genişliği350 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği112 mm
h1 - Yatak yüksekliği230 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)460 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)290 mm
N - Sabitleme deliği çapı20 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi88 mm
W - Rulman mesafesi486,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu420 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu107 mm
A155 mm
A245 mm
A3 - ZLG ayak genişliği70 mm
D - Rulman yuvası çapı190 mm
Kütle71 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı692 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)190x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x25
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m