İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6319C3
- NU 319 EG15 C3
- V-110S
- Fl 24
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 95 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 110 mm |
| d3 - Manşonun dış çapı | 110 mm |
| a - Yatak boyu | 633 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 400 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 35 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 125 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 248 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 480 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 320 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 24 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 94 mm |
| W - Rulman mesafesi | 511,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 443,5 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 112,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 90 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 200 mm |
| Kütle | 82 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| İlk gres miktarı | 734 cm³ |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
|---|---|
| O-ring (isteğe bağlı) | 200x7 |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M20 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 290 N-m |
| Kapak cıvataları | M8x25 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |