İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 6320.C3
- ASG 6320
- V-100S
- Fl 22
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 100 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 115 mm |
a - Yatak boyu | 673 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 400 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 130 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 264 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 500 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 320 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 24 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 102 mm |
W - Rulman mesafesi | 533 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 463 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 118,5 mm |
A1 | 60 mm |
A2 | 50 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 80 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 215 mm |
Kütle | 93 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
İlk gres miktarı | 954 cm³ |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
O-ring (isteğe bağlı) | 215x7 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M20 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 290 N-m |
Kapak cıvataları | M8x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |