İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Mil çapı | 110 mm |
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 130 mm |
d3 - Manşonun dış çapı | 130 mm |
a - Yatak boyu | 678 mm |
b - Yatak ayağı genişliği | 450 mm |
c - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
h - Rulman merkezi yüksekliği | 150 mm |
h1 - Yatak yüksekliği | 296 mm |
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 520 mm |
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 380 mm |
N - Sabitleme deliği çapı | 26 mm |
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 96,5 mm |
W - Rulman mesafesi | 580,5 mm |
W1 - Mil merkez uzunluğu | 507,5 mm |
W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 102,5 mm |
A1 | 70 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - ZLG ayak genişliği | 100 mm |
D - Rulman yuvası çapı | 240 mm |
Kütle | 110 kg |
Yatak malzemesi | grey cast |
İlk gres miktarı | 749 cm³ |
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
---|---|
O-ring (isteğe bağlı) | 240x7 |
VİDALAR | |
---|---|
G - Sabitleme cıvataları | M24 |
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 500 N-m |
Kapak cıvataları | M8x25 |
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 17 N-m |