İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama
Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ASG 6324
- 6324 C3
- V-120S
- Fl 27
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Mil çapı | 120 mm |
| d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı | 140 mm |
| a - Yatak boyu | 705 mm |
| b - Yatak ayağı genişliği | 500 mm |
| c - Yatak ayağı yüksekliği | 40 mm |
| h - Rulman merkezi yüksekliği | 160 mm |
| h1 - Yatak yüksekliği | 320 mm |
| m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk) | 540 mm |
| n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik) | 410 mm |
| N - Sabitleme deliği çapı | 35 mm |
| B - Sabitleme deliği - mil mesafesi | 100 mm |
| W - Rulman mesafesi | 599,5 mm |
| W1 - Mil merkez uzunluğu | 521,5 mm |
| W2 - Sağ mil uç uzunluğu | 107,5 mm |
| A1 | 78 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - ZLG ayak genişliği | 115 mm |
| D - Rulman yuvası çapı | 260 mm |
| Kütle | 150 kg |
| Yatak malzemesi | grey cast |
| İlk gres miktarı | 966 cm³ |
| İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK | |
|---|---|
| O-ring (isteğe bağlı) | 260x7 |
| VİDALAR | |
|---|---|
| G - Sabitleme cıvataları | M30 |
| Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları | 1005 N-m |
| Kapak cıvataları | M10x30 |
| Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları | 35 N-m |