Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLG 324 AC - SNR

ZLG 324 AC

İki rulmanlı yatak, gri dökme demir, gresle yağlama

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • NJ 324 EG15 C3
  • 6324 C3
  • V-120S
  • Fl 27

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı120 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı140 mm
a - Yatak boyu705 mm
b - Yatak ayağı genişliği500 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği40 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği160 mm
h1 - Yatak yüksekliği320 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)540 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)410 mm
N - Sabitleme deliği çapı35 mm
B - Sabitleme deliği - mil mesafesi100 mm
W - Rulman mesafesi602,5 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu523 mm
W2 - Sağ mil uç uzunluğu107,5 mm
A178 mm
A260 mm
A3 - ZLG ayak genişliği115 mm
D - Rulman yuvası çapı260 mm
Kütle150 kg
Yatak malzemesigrey cast
İlk gres miktarı966 cm³
undefined
İLİŞKİLİ BİLEŞENLER - SEÇENEK
O-ring (isteğe bağlı)260x7
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM30
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları1005 N-m
Kapak cıvatalarıM10x30
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları35 N-m