• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çoklu yataklar ZLOE / DLOE, ZLG / DLG

ZLOE.218/1A - SNR

ZLOE.218/1A

Farklı rulman kombinasyonlarının kullanımına imkan veren çoklu rulman yatakları.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Mil çapı90 mm
d1 - Rulmanlar arasındaki mil çapı102 mm
d2 - Küçük çıkış mil çapı88 mm
a - Yatak boyu582,5 mm
a1 - Toplam uzunluk595 mm
b - Yatak ayağı genişliği320 mm
c - Yatak ayağı yüksekliği30 mm
g - Mil uzunluğu 1. bölüm28 mm
g1 - Mil uzunluğu 2. bölüm52 mm
g2 - Mil ucu sabitleme kanalı genişliği6 mm
h - Rulman merkezi yüksekliği100 mm
h1 - Yatak yüksekliği200 mm
m - Sabitleme deliği mesafesi (uzunluk)400 mm
n - Sabitleme deliği mesafesi (genişlik)260 mm
N - Sabitleme deliği çapı19 mm
F - Labirent conta çıkıntısı5 mm
W - Rulman mesafesi445 mm
W1 - Mil merkez uzunluğu415 mm
A180 mm
D - Rulman yuvası çapı160 mm
Yağ seviyesi32 - 36 mm
Yağ miktarı800 cm³
Kütle75 kg
Yatak malzemesigrey cast
undefined
VİDALAR
G - Sabitleme cıvatalarıM16
Tavsiye edilen tork - sabitleme cıvataları150 N-m
Kapak cıvatalarıM8x30
Tavsiye edilen tork - kapak cıvataları17 N-m